Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
M20003778 |
250 |
Размер на контейнера [l] |
9 |
Обемен поток 1 |
1,8 |
Единица, макс. допустимо налягане |
bar |
M20003772 |
19 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
Макс. допустима температура на средата [°C] |
70 |
Мин допустима температура на средата [°C] |
10 |