Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*

Номер на част
4490504
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
M20003778 250
Размер на контейнера [l] 9
Обемен поток 1 5
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Макс. допустима температура на средата [°C] 70
Мин допустима температура на средата [°C] 10