DMM10121-11-C-V-250C

Номер на част
4462497
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
Допълнителна функция Няма
Версия С атмосферно изпускане
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Прес.-редукц. клапан
Тип корекция Инструмент, пломбиращ се
Кухина 10121
Qmax клапани [l/min] 25
Семейство продукти DMM10121
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 10 - 320
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 25
Обхват на настройка на налягането [bar] 20 - 250
Ном. размер 10
Pmax [bar] 450
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)