L-CEE 80 H 6 F-07/N

Номер на част
4458945
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
Кухина ISO7368 BG-13-2-A
Qmax клапани [l/min] 10 800
Семейство продукти L-CEE 80 KEGEL F
Ном. размер 80
Pmax [bar] 420
Уплътнителен материал NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 F
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 7

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура BG

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура EN

(1.74 MB)