L-CEE 80 H 6 CX-40/N

Номер на част
4458927
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
Кухина ISO7368 BG-13-2-A
Qmax клапани [l/min] 10 800
Семейство продукти L-CEE 80 KEGEL C
Ном. размер 80
Pmax [bar] 420
Уплътнителен материал NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 40

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура BG

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура EN

(1.74 MB)