L-CEE 50 H 6 E-29/N

Номер на част
4458737
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Кухина ISO7368 BE-11-2-A
Qmax клапани [l/min] 4 700
Семейство продукти L-CEE 50 KEGEL E
Ном. размер 50
Pmax [bar] 420
Уплътнителен материал NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 29

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура BG

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура EN

(1.74 MB)