Технически данни
Кухина | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax клапани [l/min] | 2 800 |
Семейство продукти | L-CEE 40 KEGEL C |
Ном. размер | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Уплътнителен материал | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Конструкция | Патронни вентили (логика) |
M20003676 | 40 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура
BG
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура
EN
(1.74 MB)