L-CEE 32 H 6 CX-20/N

Номер на част
4457915
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Кухина ISO7368 BC-09-2-A
Qmax клапани [l/min] 1 600
Семейство продукти L-CEE 32 KEGEL C
Ном. размер 32
Pmax [bar] 420
Уплътнителен материал NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 20

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура BG

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Продуктова брошура EN

(1.74 MB)