Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
M20003775 |
100 |
M20003778 |
225 |
M20003853 |
12 |
Размер на контейнера [l] |
230 |
Обемен поток 1 |
140 |
Единица, макс. допустимо налягане |
bar |
M20003772 |
10 |
M20003852 |
DC |
M20003782 |
0 |
M20003783 |
40 |
Макс. допустима температура на средата [°C] |
80 |
Мин допустима температура на средата [°C] |
5 |