ZW-DB10-D01-AT-350V-V

Номер на част
4452020
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Позиционен клапан А до Т
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти ZW-DB10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 350
Ном. размер 10
Обозначение на обекта ZW-DB10-D01-AT-350V-V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4452020
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура BG

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)