Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HRZ 1 A 10-10 PP GRUEN ST M BL
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 1 |
Приложение, скоба |
Монтаж на тръба |
Момент на затягане, болт |
5 Nm |
Серия DIN 3015 |
Двутръбна скоба |
Материал, затягащи елементи |
Полипропилен |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Оребрена вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване A |