Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Предварителен филтър | OLF-5/4 Toploader |
Допълнителни подробности | Без |
Измервателна техника | Z |
Изход за вода | Автоматично |
Нагревател | Без нагревател |
Индикатор за запушване | VM 2 BM.1 |
Идентификация на елемента | Коалесциращ елемент 20 инча |
Захранващо напрежение | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Версия на помпа | Зъбна помпа |
Номинален дебит | 5 |
Размер | 10 коалесцентни елемента |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия