Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 4 |
Приложение, скоба |
Монтаж на тръба |
Момент на затягане, болт |
55 Nm |
Код на стар модел |
HRS 4 S 52 AL ST M BL |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
52 |
Серия DIN 3015 |
Тежко натоварване |
Материал, затягащи елементи |
Алуминий |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Оребрена вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване A |