FPU-1-350/250F4G3A3DM200/170K

Номер на част
4427341
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на маркуча 4
Диапазон на индикация на габарита 0 – 250 bar (– 3625 psi)
Тип маркуч за бутилка с азот 200 bar с връзка към W24.32x1/14
Бр. маркучи за зареждане 1
Обратно налягане DM 1 170
Стартово налягане DM 1 200
Бр. редуктори на налягане (PRs) 1
Мин. дисплей манометър 1 0
Манометричен блок 1 бар-psi
Тип манометър 1 Аналогов
Бр. манометри 1
Макс. дисплей манометър 1 250
FPU аксесоари Без аксесоари
Тип защитен калъф Пластмасови, червени, HYDAC
Защитен калъф Защитен калъф
G-адаптер G3*
Модел Стандартна конструкция
Серия FPU-1
Предпочитани модели Да