HRBGS 0B A1TM 16 ST

Номер на част
441453
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Приложение, скоба Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч
Скоба за тръба ExDø -D1-Buegu [mm] 16
Скоба за тръба ExDø -D2-Buegu [mm] 0
Размер, Buegu скоба Размер 0B
Констр. част, скоба Buegu Сглобяване A1TM

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HYDAC Clamps
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Продуктова брошура EN

(0.53 MB)