OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z

Номер на част
4396730
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Предварителен филтър OLF-5/4 Toploader
Допълнителни подробности Без
Измервателна техника Z
Изход за вода TBD
Нагревател Без нагревател
Индикатор за запушване VM 2 D.0 /-L24
Идентификация на елемента Коалесциращ елемент 20 инча
Захранващо напрежение 400 V-50 Hz-3 Ph
Версия на помпа Зъбна помпа
Номинален дебит 5
Размер 10 коалесцентни елемента

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия