DR08PY-01-C-V-500V-0

Номер на част
4373697
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
Допълнителна функция Със соленоидно обезвъздушаване
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Инструмент
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти DR08PY
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Тип конектор Без намотка
Намотка Без намотка
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 60
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 345
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Продуктова брошура BG

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Продуктова брошура EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)