PPV100S37-FRE07-P1-24G-K1E2C-10-4305 *

Номер на част
4371674
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Електр. дист. упр. рег. нал.
Уплътнения Viton
Вал ISO вал с ключ Ø25 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 100 2-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 37
Диапазон на настройка Без
Размер PPV100S