IXU-4-M-G-E-1-C-AS/-S5D5-PKZ

Номер на част
4369277
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Маркуч под налягане 5 m с накрайник
Измервателно оборудване Без
Индикатор за запушване VM 2 C.0
Напрежение 220 V-60 Hz-3 Ph
Тип помпа Зъбна помпа с мотор
Тип Мобилен
Размер 4 IX елемента, ~8,9 l/min
Предварителен филтър OLF-5/4 Toploader