CX EX-2/2-D/O-2/10/020/012/ 24V-HW

Номер на част
4361761
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Монтажна скоба CX С монтажна скоба
Код на модела CX CX EX 2/2
Уплътнение на гнездото на клапана FPM
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Електр. връзка, главен соленоид С GSD EN 175301-803 (WS)
Консумирана мощност [W] 23
Напрежение на главния соленоид [V] 24 V DC
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] 2.5
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 1/2
Номинален размер DN CX 10
Номинално налягане – CX 0–20 бара
Превключваща функция CX НЕ
Серия CX 2/2-пътен
Сертификат за одобрение/тест ATEX

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)