ZW-DB10-D01-AB-140V-V

Номер на част
4359325
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Позиционен клапан Налягане в А и В
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти ZW-DB10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 140
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)