HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Номер на част
435812
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 6
Приложение, скоба Монтаж на кабел + маркуч
Момент на затягане, болт Няма подробности
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Серия DIN 3015 Леко натоварване т.еласт.осиг.
Материал, затягащи елементи Полипропилен
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Гладка вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване C