Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 6 |
Приложение, скоба |
Монтаж на кабел + маркуч |
Момент на затягане, болт |
8 Nm |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
28 |
Серия DIN 3015 |
Леко натоварване т.еласт.осиг. |
Материал, затягащи елементи |
Полипропилен |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Гладка вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване A1 |