Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
PPV100S71-FRE07-P1-24G-K1E2D-10-4305 *
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
Единична помпа |
Портове |
SAE, метрична резба |
Позиция, портове 1 |
Радиален |
Контролер |
Електр. дист. упр. рег. нал. |
Уплътнения |
Viton |
Вал |
ISO вал с ключ Ø32 mm |
Монтажен фланец |
ISO монтажен фланец Ø 160 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
71 |
Диапазон на настройка |
Без |
Размер |
PPV100S |