P4WE 6 Q08 A01-24PG/N

Номер на част
4350459
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 40
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 50-2345
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти P4WE 6 Q
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Функция Макарен вентил
Ном. размер 6
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина 4356848
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Продуктова брошура BG

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Продуктова брошура EN

(1.37 MB)