Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Стандартно |
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Допълнителни подробности |
Стандартен |
Захранващо напрежение |
Въздух под налягане |
Тип |
Икономичен |
Размер |
15 |