ZW-DM16-70-PT-140V-N

Номер на част
4338384
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Прес.-редукц. клапан
Позиционен клапан Налягане при P
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-07-07-0-05
Qmax клапани [l/min] 300
Семейство продукти ZW-DM16
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 15 - 250
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 300
Обхват на настройка на налягането [bar] 35 - 140
Ном. размер 16
Обозначение на обекта ZW-DM16-70-PT-140V-N
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4338384
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура BG

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)