ZW-SDR25-70-ZA-N

Номер на част
4338067
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Позиционен клапан Вх. измервател в порт А
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-08-08-0-05
Qmax клапани [l/min] 500
Q семейство продукти [l/min] 0 - 500
Семейство продукти ZW-SDR25
Налягане на отваряне [bar] 0,49
Обхват на дебита [l/min] 0 - 500
Функция Макарен вентил
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 25
Обозначение на обекта ZW-SDR25-70-ZA-N
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4338067
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Продуктова брошура BG

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Продуктова брошура EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)