PVV102-2-50FLRM-2600 *

Номер на част
4329764
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
Чрез задвижване Единична помпа
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Без
Уплътнения NBR
Вал ISO вал с ключ Ø32 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 125 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 50
Диапазон на настройка 15-50
Размер PVV102-2