ZW-RP16-70-AB-2-N

Номер на част
4322931
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 9.5
Позиционен клапан Изх. измервател в порт B
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-07-07-0-05
Qmax клапани [l/min] 300
Семейство продукти ZW-RP16
Налягане на отваряне [bar] 2
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 300
Ном. размер 16
Обозначение на обекта ZW-RP16-70-AB-2-N
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4322931
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура BG

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)