В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
Парче
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Ниско налягане
Ръчно превключване Не
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WK08L-55
Дизайн на намотка 32-1329
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 8
Семейство продукти WK08L-55
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 50
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 8
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 8
Ном. размер 8
Pmax [bar] 50
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)