Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Допълнителни подробности | Стандартен |
Захранващо напрежение | 230 V-50 Hz-1 Ph |
Тип | Стандартен |
Размер | 15 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

BUW4391552-00001
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(6.94 MB)