PPV103-16-FR01BSK-3280-4205 *

Номер на част
4297359
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, BSPF/метричен
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането
Уплътнения Viton
Вал SAE AB вал с ключ
Монтажен фланец SAE A монтажен фланец с 2 отвора
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 16
Диапазон на настройка 12-70
Размер PPV103