VEU-F-60/1-M-C-G-N-Z-C-/-FA1

Номер на част
4296722
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
Допълнителни подробности Включване/изключване с изключване
Индикатор за запушване 2 bar=електрически
Напрежение 400 V-50 Hz-3 Ph
Помпа Зъбна помпа
Охладител/топлообменник Компресор охладител
Версия Мобилен
Размер Корпус 60 l/дебит 1 l
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура BG

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура EN

(13.47 MB)