4WE 10 G A01-24DG/V

Номер на част
4295541
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
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Функция 4/3 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани 4WE 10 G
Дизайн на намотка 75-3164
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 80
Семейство продукти 4WE 10 G
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 80
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 80
Ном. размер 10
Обозначение на обекта 4WE 10 G A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4295541
Номер на част, бобина 4251230
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Продуктова брошура BG

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Продуктова брошура EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Продуктова брошура BG

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Продуктова брошура EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)