HRL 2 C1 15 AL ST M ZN

Номер на част
427504
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 2
Приложение, скоба Монтаж на тръба
Момент на затягане, болт Няма подробности
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 15
Серия DIN 3015 Леко натоварване
Материал, затягащи елементи Алуминий
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Оребрена вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване C1