FAM-5-X-2-A-05-R-H-S-A-2

Номер на част
4268380
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Размер 5
Допълнителни подробности Z=няма
Измервателна техника A=АкваСензор
Концепция за контрол S=Стандартен
Тип вакуумна помпа R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
Размер на филтъра 05
Напрежение A=400V-50Hz-3Ph
Нагревател H=Нагревател
Версия 2=мобилни
Оперативна среда X=HFD флуиди

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия