PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Номер на част
4267163
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Електр. дист. упр. рег. нал.
Уплътнения Viton
Вал ISO вал с ключ Ø32 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 125 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 56
Диапазон на настройка Без
Размер PPV100S