MFU-15E9-SM-FE

Номер на част
4263416
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Стандартен
Захранващо напрежение 230 V-50 Hz-1 Ph
Тип Икономичен
Размер 15
Регулируемо налягане при предварително зареждане Не

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BUW4391552-00001
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(6.94 MB)