Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 6 |
Приложение, скоба |
Монтаж на тръба |
Момент на затягане, болт |
Няма подробности |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
44.5 |
Серия DIN 3015 |
Леко натоварване |
Материал, затягащи елементи |
Полиамид |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Оребрена вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване CV |