DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min

Номер на част
4261974
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция С релефна връзка
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 15
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина FC10-S3
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти DB10SE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 14 - 19
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 15
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4261974
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)