PVV103-1-25FHRMPCS003-2500 *

Номер на част
4260521
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
Чрез задвижване Единична помпа
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер 2-етапно рег. нал.1-ви фиксиран
Уплътнения NBR
Вал ISO вал с ключ Ø25 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 100 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 25
Диапазон на настройка 20–250
Размер PVV103-1