Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
Единична помпа |
Позиция, портове 1 |
Радиален |
Контролер |
Контрол, улавящ натоварването, 2-етапно рег. нал. регулируемо |
Уплътнения |
NBR |
Вал |
ISO вал с ключ Ø25 mm |
Монтажен фланец |
ISO монтажен фланец Ø 100 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
20 |
Диапазон на настройка |
20–250 |
Размер |
PVV103-1 |