HRL 4 CV 26,9 PP ST M BL

Номер на част
425994
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 4
Приложение, скоба Монтаж на тръба
Момент на затягане, болт Няма подробности
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Серия DIN 3015 Леко натоварване
Материал, затягащи елементи Полипропилен
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Оребрена вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване CV