PVV103-1-20FHRMPCS002-2500 *

Номер на част
4254828
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
Чрез задвижване Единична помпа
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането с дистанционно управление
Уплътнения NBR
Вал ISO вал с ключ Ø25 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 100 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 20
Диапазон на настройка 20–250
Размер PVV103-1