DWM10130RS-22-C-N-11

Номер на част
4245598
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Амортизиран, без релефен отвор
Контролното налягане е различно. [bar] 11
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 10130
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти DWM10130RS
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 11
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 60
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Продуктова брошура BG

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Продуктова брошура EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)