HRL 3 A1 25 PA ST M ZN

Номер на част
424393
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 3
Приложение, скоба Монтаж на тръба
Момент на затягане, болт 10 Nm
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 25
Серия DIN 3015 Леко натоварване
Материал, затягащи елементи Полиамид
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Оребрена вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване A1