HRL 0 B 12 PP ST M BL

Номер на част
424100
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 0
Приложение, скоба Монтаж на тръба
Момент на затягане, болт Няма подробности
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Серия DIN 3015 Леко натоварване
Материал, затягащи елементи Полипропилен
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Оребрена вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване B