SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Номер на част
4187903
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Ръчно
Кухина 20330
Qmax клапани [l/min] 100
Q семейство продукти [l/min] 0 - 80
Семейство продукти SRPM
Обхват на дебита [l/min] 0 - 25
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 20
Обозначение на обекта SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4187903
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Продуктова брошура BG

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Продуктова брошура EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)