Технически данни
Допълнителни подробности | Смукателен маркуч 2,5 m/рет.5 m, Включване/изключване със защита на двигателя, Ограничител на потока на охлаждащата вода |
---|---|
Индикатор за запушване | 2 bar визуален |
Напрежение | 500 V-50 Hz-3 Ph |
Помпа | Зъбна помпа |
Охладител/топлообменник | Пластинчат топлообменник |
Версия | Мобилен |
Размер | Корпус 30 l/дебит 10 l |
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура
BG
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура
EN
(13.47 MB)